Ruote girevoli in nylon MC inperniate per carichi ultra pesanti (modello HDMCJ)

Ruote girevoli in nylon MC inperniate per carichi ultra pesanti (modello HDMCJ)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible. A versatile type that can be used in almost any environment.

[Features]
· An MC nylon caster for super heavy weights; by employing a thrust bearing and tapered roller bearing for the swivel part, both smooth rotation and quietness are realized, even when under high loads.
· With heat resistance, cold resistance, oil resistance, and abrasion resistance, it is superior in most environments but not suitable for use on poor surfaces.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand long-term use, that features a beautiful design and solid welded construction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HDMCJ150
HDMCJ150-ST
HDMCJ150-ST-TL
HDMCJ150-TL
HDMCJ200
HDMCJ200-ST
HDMCJ200-ST-TL
HDMCJ200-TL
HDMCJ250
HDMCJ250-TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro esterno rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

476.60 €

1 10 giorni 225NA1765.815062

570.61 €

1 10 giorni 225Con finecorsa di scorrimento1765.815062

648.15 €

1 10 giorni 225Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)1765.815062

554.13 €

1 10 giorni 225Con finecorsa di rotazione1765.815062

538.15 €

1 10 giorni 275NA2452.520070

632.16 €

1 10 giorni 275Con finecorsa di scorrimento2452.520070

709.70 €

1 10 giorni 275Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)2452.520070

615.68 €

1 10 giorni 275Con finecorsa di rotazione2452.520070

661.25 €

1 15 giorni 300NA2452.525070

738.79 €

1 15 giorni 300Con finecorsa di rotazione2452.525070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 750,01~
Materiale bozzello Nylon MC Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 133(148) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 100(111) Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm) 175
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm) 140 Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm) 65 Categoria di carico Carico extra pesante

Supporto tecnico