JUNRON A (Tubo in nylon) JUNRON AS1 (Tubo in nylon morbido serie in pollici) (Codici componente)

JUNRON A (Tubo in nylon) JUNRON AS1 (Tubo in nylon morbido serie in pollici)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent mechanical strength, as well as pressure, wear resistance, and flexural fatigue resistance. Excels in heat and low temperature resistance. High flexibility. Excels in oil and chemical resistance (especially alkaline resistance). No risk of toxic substances being released.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70-1/2-BK-20
70-1/2-BK-100
70-1/2-W-20
70-1/2-W-100
70-1/4-BK-20
70-1/4-BK-100
70-1/4-W-20
70-1/4-W-100
70-1/8-BK-20
70-1/8-BK-100
70-1/8-W-20
70-1/8-W-100
70-3/8-BK-20
70-3/8-BK-100
70-3/8-W-20
70-3/8-W-100
70-3/16-BK-20
70-3/16-BK-100
70-3/16-W-20
70-3/16-W-100
70-5/16-BK-20
70-5/16-BK-100
70-5/16-W-20
70-5/16-W-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza striscia standard
(m)

80.07 €

1 10 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Nero5220

279.66 €

1 10 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Nero52100

80.07 €

1 10 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte5220

267.76 €

1 12 giorni 12.7Fino a 159.56Fino a 10Bianco latte52100

29.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Nero2220

106.38 €

1 10 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Nero22100

29.02 €

1 Disponibile 10 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Bianco latte2220

100.36 €

1 10 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5Bianco latte22100

11.97 €

1 10 giorni 3.18Fino a 42.36Fino a 3Nero1220

54.76 €

1 10 giorni 3.18Fino a 42.36Fino a 3Nero12100

12.69 €

1 Disponibile 10 giorni 3.18Fino a 42.36Fino a 3Bianco latte1220

54.76 €

1 10 giorni 3.18Fino a 42.36Fino a 3Bianco latte12100

52.51 €

1 10 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Nero3620

183.40 €

1 10 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Nero36100

52.51 €

1 6 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte3620

183.40 €

1 10 giorni 9.53Fino a 106.99Fino a 7Bianco latte36100

21.29 €

1 Disponibile 10 giorni 4.76Fino a 53.48Fino a 4Nero1820

98.58 €

1 10 giorni 4.76Fino a 53.48Fino a 4Nero18100

21.34 €

10.03 €

1 Stesso giorno

Stock

4.76Fino a 53.48Fino a 4Bianco latte1820

98.58 €

1 10 giorni 4.76Fino a 53.48Fino a 4Bianco latte18100

36.24 €

1 10 giorni 7.94Fino a 85.9Fino a 6Nero3120

126.61 €

1 10 giorni 7.94Fino a 85.9Fino a 6Nero31100

36.24 €

1 10 giorni 7.94Fino a 85.9Fino a 6Bianco latte3120

126.61 €

1 10 giorni 7.94Fino a 85.9Fino a 6Bianco latte31100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza chimica Materiale: nylon Nylon morbido
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::70

Supporto tecnico