Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-9-PT3/8
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Attacco | Area sezione effettiva(mm2) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno tubo compatibile(mm) | 11 | D.I. tubo applicabile(mm) | 9 | Dimensione vite | Rc3/8 |
Si trova sulla pagina di JUNRON AT (Tubo a spirale in Nylon) Accoppiamento per AT1 Avvolgimento M, il codice articolo è il seguente: M-9-PT3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-9-PT3/8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali