JUNRON AT (Tubo spirale in nylon) JUNRON AT4 (tubo spirale in nylon ultra-soft)

JUNRON AT (Tubo spirale in nylon) JUNRON AT4 (tubo spirale in nylon ultra-soft)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A soft or ultra-soft nylon tube is formed into a coil, producing superior spring properties. Mechanical strength, in particular pressure resistance, wear resistance, flexural fatigue resistance is excellent. Light with superior workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT4-04-10
AT4-06-10
AT4-08-10
AT4-10-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione]

32.12 €

16.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42.5Fino a 3

32.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4

41.08 €

1 Disponibile 10 giorni 8Fino a 86Fino a 6

54.76 €

1 10 giorni 10Fino a 107.5Fino a 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard Colore Nero
Materiale: nylon Nylon morbido Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::60 Lunghezza(m) 10

Supporto tecnico