Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore femmina

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Connettore femmina
  • In Offerta
No jigs or tools are required for connecting tubes to this female connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFC6-R1/4
AFC6-R1/8
AFC8-R1/4
AFC10-R1/2
AFC10-R1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T

2.53 €

1.37 €

1 Stesso giorno

Stock

61/4

2.55 €

1 8 giorni 61/8

3.11 €

1 8 giorni 81/4

4.59 €

1 8 giorni 101/2

3.92 €

1 8 giorni 101/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Connettore femmina Tipi di filettatura di collegamento Rc
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico