Raccordo ad Inserimento rapido Serie A a gomito a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A a gomito a 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° elbow unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL16-R3/8

Codice componente
AL16-R3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

5 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 90°
D.E.1 tubo applicabile(φ) 16 Misura vite T 3/8 Tipi di filettatura di collegamento R
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Si trova sulla pagina di Raccordo ad Inserimento rapido Serie A a gomito a 90°, il codice articolo è il seguente: AL16-R3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL16-R3/8.

Supporto tecnico