Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione a gomito a 90°

Raccordo ad Inserimento rapido Serie A Unione a gomito a 90°
No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AUL4
AUL6
AUL8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

3.10 €

1 6 giorni 4

3.31 €

1 6 giorni 6

3.59 €

1 8 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. uguale Giunto a gomito a 90° Colore esterno Bianco
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40 Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico