Giunto a spinta Serie A Unione a Y

Giunto a spinta Serie A Unione a Y
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
No jigs or tools are required for connecting tubes to this Y union. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· Electroless nickel plating.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· The white body contributes to workplace environment aesthetics.
· Noncombustible PBT resin is used for the base material.
· Compliant with the UL94 V-0 standard and has superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments where sputtering is an issue.
· R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AYB4-6
AYB6-6
AYB6-8
AYB8-8
AYB12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E. d1 tubo applicabile
(mm)
D.E. d2 tubo applicabile
(mm)

4.30 €

10 6 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto a Y46

4.04 €

2.02 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

Giunto con stesso diametroGiunto a Y-6-

4.56 €

10 8 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto a Y68

4.22 €

10 8 giorni Giunto con stesso diametroGiunto a Y-8-

6.35 €

10 6 giorni Giunto con stesso diametroGiunto a Y-12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo principale Resina PBT ritardante di fiamma
Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone Materiale guarnizione NBR speciale
Colore esterno Bianco Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-40
Trattamento placcatura Nichelatura chimica

Supporto tecnico