Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ELB6-M5 |
ELB6-PT1/8 |
ELB8-PT1/8 |
ELB10-PT3/8 |
ELB12-PT1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | Tipi di filettatura di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 8 giorni | 6 | M5×0.8 | M | ||
4.46 € 3.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1/8 | R | |
4.82 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1/8 | R | ||
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | R | ||
8.90 € | 1 | 14 giorni | 12 | 1/2 | R |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito universale |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 | Trattamento placcatura | Nichelatura chimica |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Tipi di filettatura di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali