Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Corpo in ottone Unione tramite connettore

Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Corpo in ottone Unione tramite connettore
No jigs or tools required for connecting tubes. Conductivity can be secured by combining with the UE tube. Equivalent to UL94 standard V-0 and superior self-extinguishing. Can be used in an environment where spatter is generated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MEUC6

Codice componente
MEUC6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.87 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo Push One Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Per pressione aria generale Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR speciale Giunto, diam. uguale Connettori giunto D.E.1 tubo applicabile(φ) 6
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Trattamento placcatura NA

Si trova sulla pagina di Raccordo ad Inserimento rapido Serie E Corpo in ottone Unione tramite connettore, il codice articolo è il seguente: MEUC6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MEUC6.

Supporto tecnico