Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-201-A
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | No.8 | Materiale vite morsetto | Nylon 66 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 270–499 |
Con bullone punta | Bullone in nylon | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio asse principale fisso (base con flangia) , GH-201-A / GH-201-ASS, il codice articolo è il seguente: GH-201-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GH-201-ASS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | 5 giorni |