Pulegge B standard NS V (Codici componente)

Pulegge B standard NS V
Nominal diameter 2 to 30 inches, with 1 to 5 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotation.

[Features]
· Extensive range of applications, with high level of model configuration, and safety for quality to satisfy user needs.
· The NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NS3.5XB1

Codice componente
NS3.5XB1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diametro esterno
(mm)
dm
(mm)
Diametro massimo foro albero d
(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Numero di gole Larghezza gola
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(giri/min)

20.54 €

1 5 giorni 103 1/288.977.925943115.863600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN-JL 1030 Equiv. Spessore cinghia trapezoidale(mm) 11

Si trova sulla pagina di Pulegge B standard NS V, il codice articolo è il seguente: NS3.5XB1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS3.5XB1.

Tipologia prodotto

Codice componente
NS10XB5
NS11XB1
NS11XB2
NS3.5XB3
NS3.5XB4
NS3.5XB5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diametro esterno
(mm)
dm
(mm)
Diametro massimo foro albero d
(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Numero di gole Larghezza gola
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(giri/min)

193.64 €

1 8 giorni 1010254.0243.05320104516.291800

88.33 €

1 8 giorni 1011279.4268.4351233116.291800

130.16 €

1 8 giorni 1011279.4268.4421544216.291800

36.24 €

1 8 giorni 103 1/288.977.9281383315.863600

48.54 €

1 8 giorni 103 1/288.977.9301584415.863600

64.89 €

1 9 giorni 103 1/288.977.93015104515.863600

Supporto tecnico