Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NS3.5XB4
Codice componente
|
---|
NS3.5XB4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Diametro esterno (mm) | dm (mm) | Diametro massimo foro albero d (mm) | Diametro foro albero d, foro pilota (mm) | Larghezza totale (mm) | Numero di gole | Larghezza gola (mm) | Numero massimo di rotazioni (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 |
Loading...
Materiale | EN-JL 1030 Equiv. | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 11 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulegge B standard NS V, il codice articolo è il seguente: NS3.5XB4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS3.5XB4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominale
Diametro esterno(mm)
dm(mm)
Diametro massimo foro albero d(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota(mm)
Larghezza totale(mm)
Numero di gole
Larghezza gola(mm)
Numero massimo di rotazioni(giri/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NS10XB5 |
NS11XB1 |
NS11XB2 |
NS3.5XB5 |
NS3BETAXB2 |
NS3BETAXB3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominale | Diametro esterno (mm) | dm (mm) | Diametro massimo foro albero d (mm) | Diametro foro albero d, foro pilota (mm) | Larghezza totale (mm) | Numero di gole | Larghezza gola (mm) | Numero massimo di rotazioni (giri/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 53 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
88.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
130.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
64.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
22.56 € | 1 | 14 giorni | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
28.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 13 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 |