Valvola di controllo tipo CS-7N (per acqua fredda / calda)

Valvola di controllo tipo CS-7N (per acqua fredda / calda)
Ensures a safe and reliable supply of water for various types of water supply systems by preventing backflow (due to backpressure resulting from pressure drops when the supply is cut off). Compliant with the Japan Water Works Association 'JWWA-B-129 Backflow Preventer Valve' standard. A check valve is installed on the inlet end of the mixing valve to ensure the safety of water supply and hot water systems.

[Features]
·Allows for easy maintenance, without having to remove the check valve from the pipe.
• The provision of an inspection hole allows for easy function checks.
·Reduces pressure drops.
• Usable with warm water up to 90°C.
• Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that won't rust, thus preventing rust-colored water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS7N-F-15A
CS7N-F-20A
CS7N-F-25A
CS7N-F-32A
CS7N-F-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita

182.61 €

1 9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

253.32 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

319.34 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)

449.52 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

390.69 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Liquido applicabile Acqua / Liquido non corrosivo Pressione nominale Senza standard
Materiale corpo EN CC491K Equiv. Lato entrata connessione estremità JIS Rc Porta di uscita collegamento estremità JIS Rc
Massima pressione applicabile(MPa) 1 Temperatura liquido(°C) 5~90

Supporto tecnico