Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato diviso in 2 pezzi RBT-E

Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato diviso in 2 pezzi RBT-E
  • Sconto volumi elevati
The rod end requires no lubrication, and is made of stainless steel (303 for the body, 440C for the ball),
giving it excellent anti-corrosion characteristics so it can be used in a wide range of general purpose applications.

[Features]
· The fluoropolymer liner is bonded to the inner diameter of the body.
· The moving load should be kept within the rated static load since the load performance of the fluoropolymer liner is larger than the static fracture load of the body.
· If exposed to shock and vibration, damage is possible even if the load is kept under the rated load. Internal diameter sizes 15 mm and above are built-to-order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RBT5E

Codice componente
RBT5E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Vite di collegamento M M5 Diametro interno(Ø) 5 Profilo filettatura di collegamento Filettatura maschio
Direzione filettatura di collegamento Vite destra Materiale sfera Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Materiale tubo anima Resina
Coefficiente di carico statico radiale(N) 980 Angolo di inclinazione ammesso α(deg) 12 Metodo di lubrificazione Senza olio
Materiale resina (dettaglio) Fluororesina (fluoropolymer)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato diviso in 2 pezzi RBT-E, il codice articolo è il seguente: RBT5E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RBT5E.

Supporto tecnico