Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato in 4 pezzi PR-E

Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato in 4 pezzi PR-E
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Also referred to as "Insert type," the construction features two insert pieces that are press-fitted in the body head end face from both sides. Assembly of the 4 piece rod end bearing is simple and economical, as it does not require spherical bearings like the 3 piece rod end. The body is made from S48C equivalent, providing relatively high tensile strength of 568N/mm┣sup┫2┣/sup┫ and a copper alloy insert offers resistance to seizure. This rod end bearing is widely used for construction and general industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PR6E

Codice componente
PR6E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.03 €

3.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio al carbonio
Vite di collegamento M M6 Diametro interno(Ø) 6 Profilo filettatura di collegamento Filettatura maschio
Direzione filettatura di collegamento Vite destra Materiale sfera Acciaio Materiale tubo anima Lega di rame
Gamma di temperature di esercizio(℃) -::- Coefficiente di carico statico radiale(N) 6370 Coefficiente di carico(kN) -
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) 13 Metodo di lubrificazione Lubrificazione Materiale resina (dettaglio) -

Si trova sulla pagina di Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa maschio Modello forgiato in 4 pezzi PR-E, il codice articolo è il seguente: PR6E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR6E.

Supporto tecnico