Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa femmina Modello in Fluoropolymer in 2 pezzi RBT

Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa femmina Modello in Fluoropolymer  in 2 pezzi RBT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The rod end requires no lubrication, and is made of stainless steel (303 for the body, 440C for the ball),
giving it excellent anti-corrosion characteristics so it can be used in a wide range of general purpose applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBT5
RBT12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Diametro interno
(Ø)
Coefficiente di carico statico radiale
(N)

19.44 €

8.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M55980

31.59 €

15.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M12125880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina Direzione filettatura di collegamento Vite destra Materiale sfera Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)
Materiale tubo anima Resina Angolo di inclinazione ammesso α(deg) 12 Metodo di lubrificazione Senza olio
Materiale resina (dettaglio) Fluororesina (fluoropolymer)

Supporto tecnico