Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR10
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Vite di collegamento M | M10 | Diametro interno(Ø) | 10 | Profilo filettatura di collegamento | Filettatura femmina |
Direzione filettatura di collegamento | Vite destra | Materiale sfera | Acciaio | Materiale tubo anima | Lega di rame |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -::- | Coefficiente di carico statico radiale(N) | 18820 | Coefficiente di carico(kN) | - |
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) | 13 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione | Materiale resina (dettaglio) | - |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa femmina Modello forgiato in 4 pezzi PR, il codice articolo è il seguente: PR10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali