Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRT8
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio al cromo-molibdeno |
---|---|---|---|---|---|
Vite di collegamento M | M8 | Diametro interno(Ø) | 8 | Profilo filettatura di collegamento | Filettatura femmina |
Direzione filettatura di collegamento | Vite destra | Materiale sfera | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Materiale tubo anima | Resina |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -::- | Coefficiente di carico statico radiale(N) | 34020 | Coefficiente di carico(kN) | - |
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) | 14 | Metodo di lubrificazione | Senza olio | Materiale resina (dettaglio) | Fluororesina (fluoropolymer) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura destrorsa femmina di tipo in Fluoropolymer in 3 pezzi HRT, il codice articolo è il seguente: HRT8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRT8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali