Connettore femmina (misura in millimetri) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida

Connettore femmina (misura in millimetri) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida
A brass female connector (millimeter sized) with integrated body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC4N4X2-PT1/8
FC4N6X4-PT1/4
FC4N6X4-PT1/8
FC4N6X4-PT3/8
FC4N6X4.5-PT1/4
FC4N8X6-PT1/4
FC4N8X6-PT1/8
FC4N8X6-PT3/8
FC4N10X7.5-PT1/4
FC4N10X7.5-PT3/8
FC4N10X8-PT1/4
FC4N10X8-PT3/8
FC4N12X9-PT1/2
FC4N12X9-PT3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)
Diametro interno minimo d2 Area sezione effettiva

2.04 €

1 6 giorni 1/8420.90.5

2.63 €

1 6 giorni 1/4642.75.0

2.10 €

1 6 giorni 1/8642.75.0

4.81 €

1 6 giorni 3/8642.75.0

2.07 €

1 8 giorni 1/464.53.27.5

2.82 €

1 6 giorni 1/4864.716.0

2.18 €

1 6 giorni 1/8864.716.0

4.89 €

1 8 giorni 3/8864.716.0

2.45 €

1 8 giorni 1/4107.56.230.0

4.26 €

1 8 giorni 3/8107.56.230.0

3.02 €

1 6 giorni 1/41086.732.0

5.15 €

1 6 giorni 3/81086.732.0

5.45 €

1 8 giorni 1/21297.640.0

5.38 €

1 8 giorni 3/81297.640.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Connettore femmina Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite Rc

Supporto tecnico