Ugello a 2 fluidi a cono vaporizzazione nebbia fine di 2 fluidi Serie BIM-PP (modello liquidi pressurizzati)

Ugello a 2 fluidi a cono vaporizzazione nebbia fine di 2 fluidi  Serie BIM-PP (modello liquidi pressurizzati)
A "fine mist" two-liquid nozzle made using polypropylene (PP) resin as the chief material for the main unit, providing excellent chemical resistance. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BIMJ2004PP+TPP-IN

Codice componente
BIMJ2004PP+TPP-IN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

130.77 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno Fluidi Miscela di due fluidi Materiale PP (polipropilene)
Tipo 2 fluidi Caratteristiche Produzione nebbia fine Liquido applicabile Aria, aria compressa / Soluzione chimica / Acqua / Lubrificante
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 20 Categoria consumo di aria 04 Tipo adattatore Tipo T
Diametro di passaggio corpi estranei (porte iniezione residui)(mm) 1.6

Si trova sulla pagina di Ugello a 2 fluidi a cono vaporizzazione nebbia fine di 2 fluidi Serie BIM-PP (modello liquidi pressurizzati), il codice articolo è il seguente: BIMJ2004PP+TPP-IN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BIMJ2004PP+TPP-IN.

Supporto tecnico