Giunti girevoli serie JL-DC

Giunti girevoli serie JL-DC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL04DC
JL06DC
JL08DC
JL12DC
JL16DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

92.20 €

1 Disponibile 6 giorni 04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)

80.04 €

40.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

131.12 €

1 5 giorni 08(1/2B)[1/2B] 08(1/2B)

137.78 €

1 5 giorni 12(3/4B)[3/4B] 12(3/4B)

186.80 €

1 36 giorni 16(1B)[1B] 16(1B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Snodo generico Fluidi applicabili Olio operativo minerale Max. temperatura d'esercizio(°C) 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5 Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) 10 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) Rc Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) R Materiale O-ring NBR
Materiale raccordo Acciaio Trattamento superficie Zincatura · Cromatura

Supporto tecnico