Giunti a spinta interna Serie WP Maschio a gomito

Giunti a spinta interna Serie WP Maschio a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fitting consists of a minimal 6 parts.
· New lock ring to tightly connect and softly separate the tube.
· Implements a joint function that carries out work more smoothly and reliably.
· The secret to excellent reliability is the ring packing which reduces the connection operation power of the tube and maintains air-tightness.
· PA+F/G resin (polyamide) is used as standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPL04-M5
WPL06-01
WPL06-02
WPL10-01
WPL10-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
R (filettatura maschio)

3.44 €

1 5 giorni 104M5X0.8

3.08 €

1 5 giorni 106R1/8

3.33 €

1 Disponibile 5 giorni 106R1/4

4.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1010R1/8

4.75 €

10 5 giorni 1010R1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Resina PA+F/G (poliammide) Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura Ottone
Materiale guarnizione NBR Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti maschio
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico