Giunti a spinta Serie WP Unione a Y

Giunti a spinta Serie WP Unione a Y
  • Sconto volumi elevati
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the tube's connection operating force and maintains a high level of air-tightness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPY04
WPY06
WPY10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
d
(mm)

32.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1044

3.97 €

1 5 giorni 1066

44.69 €

1 Disponibile 5 giorni 101010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Resina PA+F/G (poliammide) Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione NBR
Giunto, diam. uguale Giunto a Y Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico