700 G ISOA, leva di bloccaggio

700 G ISOA, leva di bloccaggio
[Features]
• Cost-effective general-purpose valves that are compliant with JIS and ISO standards
• Compatible with JIS and ISO interfaces.
• Globally patented cosine curve®
.· Structure sheet ring.
• Durability is significantly improved thanks to the spherical valve body.
• Self-aligning shaft seal with a backup ring.
• Long bonnet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-100A
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-125A
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Lunghezza L
(mm)
Height H2
(mm)

177.19 €

1 7 giorni 4B(100A)4B(100A)52167

233.01 €

1 6 giorni 5B(125A)5B(125A)56191

284.93 €

1 6 giorni 6B(150A)6B(150A)56202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Butterfly Valve Materiale corpo principale EN-JS 1040 Equiv. Fluidi applicabili Water / Air
Applicable flange standard JIS 5K/10K, Common Lato mandata, tipo di collegamento Flangia (con wafer) Lato controllo, tipi di collegamento Flange (Wafer Type)
Profilo leva Lock Lever Type Rivestimento corpo principale N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Metodo di funzionamento Manual Operation Type Sheet Ring material NBR Max Allowable Pressure(MPa) 1
Valve Body Material EN 1.4408 Equiv.

Supporto tecnico