Valvola a spillo in acciaio inossidabile 3.92 Mpa in acciaio inossidabile per regolazioni generali Modello filettato (Codici componente)

Valvola a spillo in acciaio inossidabile 3.92 Mpa in acciaio inossidabile per regolazioni generali Modello filettato
[Features]
· Needle -shaped valve allows for easy, precise, and stable flow rate adjustment.
· Compact to help facilitate plumbing work in confined spaces.
· This processing product reacts to oxygen.
· The combined packing unique to Fujikin and design prioritizing the operability a structure with low handle torque and high sealing properties a reality.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole and it is also easy to mount a valve number nameplate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UH-14E

Codice componente
UH-14E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

808.73 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::3.92 Lunghezza L(mm) 70
Altezza h(mm) 158.0 Diam. maniglia D(Ø) 68 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Diam. orifizio(φmm) 20.0 Valore Cv MAX 5.0 Specifiche corpo principale Standard

Si trova sulla pagina di Valvola a spillo in acciaio inossidabile 3.92 Mpa in acciaio inossidabile per regolazioni generali Modello filettato, il codice articolo è il seguente: UH-14E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UH-14E.

Supporto tecnico