Codice articolo del costruttore: 16XL037BF
Marca: BANDO
Prezzo: 19.56 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Numero di denti: 16 t
Diam. foro albero massimo dmax: 9 mm
Diametro foro asse min dmin: 6 mm
Diametro esterno D: 25.36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16XL037BF
Codice componente
|
---|
16XL037BF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | 11 giorni | 16 | 9 | 6 | 25.36 |
Loading...
Tipo | Puleggia dentata | Tipo cinghia | XL | Larghezza cinghia usata (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza operativa cinghia (pollici) | 0.37 | Profilo puleggia | Tipo B | Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento superficie | N/A | Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) | Profilo cinghia | Profilo denti trapezoidali cilindrici |
Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghia dentata / XL / senza puleggia flangiata / acciaio / 037BF, il codice articolo è il seguente: 16XL037BF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16XL037BF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti(t)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
18XL037BF |
19XL037BF |
20XL037BF |
22XL037BF |
24XL037BF |
25XL037BF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro foro asse min dmin (mm) | Diametro esterno D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | 12 giorni | 18 | 13 | 6 | 28.6 | ||
21.63 € | 1 | 12 giorni | 19 | 15 | 6 | 30.22 | ||
21.86 € | 1 | 6 giorni | 20 | 15 | 8 | 31.83 | ||
24.03 € | 1 | 12 giorni | 22 | 17 | 8 | 35.07 | ||
24.76 € | 1 | 10 giorni | 24 | 17 | 8 | 38.3 | ||
26.24 € | 1 | 12 giorni | 25 | 17 | 10 | 39.92 |