Fermo per guida lineare con bullone

Fermo per guida lineare con bullone
La superficie della testa è temprata per resistere agli urti. 1 dado esagonale (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)) è incluso come accessorio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBFH6-40M
SBFH6-50M
SBFH6-60M
SBFH8-40M
SBFH8-50M
SBFH8-60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Misura vite MXP

10.24 €

1 9 giorni 1040M6X0.75

10.60 €

1 9 giorni 1050M6X0.75

11.24 €

1 9 giorni 1060M6X0.75

10.33 €

1 6 giorni 1040M8X1.0

10.71 €

1 9 giorni 1050M8X1.0

11.50 €

1 9 giorni 1060M8X1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Freno Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo di testa del bullone Testa piatta

Supporto tecnico