Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415G-R75
Codice componente
|
---|
415G-R75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | R | Rotella in nylon rivestita in gomma |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | G |
Si trova sulla pagina di ruote con piastra piana 420G / 415G diametro ruota 25-75 mm, il codice articolo è il seguente: 415G-R75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 415G-R75.
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
415G-MC50 |
415G-MC65 |
415G-MC75 |
415G-UR50 |
415G-UR65 |
415G-UR75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 11 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
25.38 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
8.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 38 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 55 | 6.5 | 16.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
14.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
15.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 65 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 60 | 8.8 | 21.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |