Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
420R-UR32
Codice componente
|
---|
420R-UR32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 42 | ~35.00 | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | 4.2 | R | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Si trova sulla pagina di ruote con piastra piana 420R / 420GRP diametro ruota 25-75 mm, il codice articolo è il seguente: 420R-UR32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 420R-UR32.
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
420GRP-MC75 |
420GRP-N65 |
420GRP-N75 |
420R-UR38 |
420R-UR50 |
420R-UR65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
6.26 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | 8.8 | GRP | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.64 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | N | Rotella integrata in nylon | ||
2.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | 28 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | 5.3 | R | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
5.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 38 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | 6.5 | R | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
9.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35.01~80.00 | 55 | uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 27 | 8.8 | R | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |