ruote con piastra piana 420ER / 415ER diametro ruota 40-75mm (Codici componente - Download CAD)

ruote con piastra piana 420ER / 415ER diametro ruota 40-75mm
  • Sconto volumi elevati
A chrome-plated caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for office equipment, furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

420ER-MC65

Codice componente
420ER-MC65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

20.73 €

1 11 giorni 8235.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)5628704265206.5MCRotella integrata in nylon MC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Tipo fisso
Codice componente ER

Supporto tecnico