Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.37 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
60.05 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
12.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | |
14.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | |
19.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | |
18.81 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
23.02 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
14.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
18.53 € | 1 | 9 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
25.57 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
17.58 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
23.64 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
13.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
20.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
21.86 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
25.79 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
19.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
23.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
40.66 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
56.05 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
10.22 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | |
14.81 € | 1 | 5 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | ||
19.45 € | 1 | 9 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | N | Rotella integrata in nylon | ||
16.25 € | 1 | 6 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
20.40 € | 1 | 6 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.85 € | 1 | 6 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
20.51 € | 1 | 5 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
27.68 € | 1 | 5 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
15.39 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
21.42 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
12.00 € | 1 | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
13.63 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
18.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
19.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
23.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
16.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
23.40 € | 1 | 5 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
23.89 € | 1 | 5 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Codice componente | ER |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali