Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
413S-R100
Codice componente
|
---|
413S-R100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S | Conduttività elettrica | NA |
Si trova sulla pagina di ruote con piastra piana 420S / 413S diametro ruota 100-150mm, il codice articolo è il seguente: 413S-R100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 413S-R100.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
413S-CHR100 |
413S-CHR125 |
413S-CHR150 |
413S-R125 |
413S-R150 |
413S-RB100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
59.96 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
69.69 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
40.87 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
44.72 € | 1 | 5 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
39.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini |