ruote con piastra piana 413S TL (Total Lock) diametro ruota 100-150 mm

ruote con piastra piana 413S TL (Total Lock) diametro ruota 100-150 mm
A caster that employs the "Total lock" mechanism that can always lock the swiveling and rotation of the wheel. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413S-R100-TL
413S-UB100-TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vari veicoli Configurazione rotella

42.59 €

1 6 giorni 120Gomma-RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

49.64 €

1 6 giorni 100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 132 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa Ruota con blocco totale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 68(71) Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 68(71) Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 90
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 90 Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza carrello(mm) 32
Raggio di rotazione(mm) 91 Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11
Eccentricità E o E1, E2(mm) 35 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente S

Supporto tecnico