Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | C | Rotella in fusione integrata | |
16.08 € | 1 | 6 giorni | 93 | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | C | Rotella in fusione integrata | ||
5.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | |
6.44 € | 1 | 12 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.21 € 2.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.62 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
8.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
9.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
11.92 € | 1 | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
15.23 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
17.83 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
9.88 € | 1 | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
13.43 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
14.49 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
8.68 € 4.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | 50 | Gomma | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.99 € 5.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 93 | 60 | Gomma | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.54 € 2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 70 | 50 | Gomma | - | 28 | 47 | 50 | 26 | SR | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
10.52 € | 1 | 11 giorni | 85 | 50 | Gomma | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
11.86 € | 1 | 11 giorni | 93 | 60 | Gomma | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
11.18 € 7.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 70 | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
15.11 € | 1 | 5 giorni | 85 | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
17.60 € | 1 | 5 giorni | 93 | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
15.03 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | C | Rotella in fusione integrata | ||
17.76 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | C | Rotella in fusione integrata | ||
6.44 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.50 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.89 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.52 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
9.65 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
10.88 € 4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
12.99 € | 1 | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
17.01 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
19.33 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
11.06 € | 1 | 11 giorni | 70 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
14.89 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
15.87 € | 1 | 11 giorni | 93 | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
8.92 € | 1 | 11 giorni | 85 | 50 | Gomma | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.18 € | 1 | 11 giorni | 93 | 60 | Gomma | - | 42 | 60 | 75 | 26 | SRP | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.80 € | 1 | 6 giorni | 70 | 50 | Gomma | - | 42 | 60 | 50 | 26 | SRP | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.13 € | 1 | 11 giorni | 85 | 50 | Gomma | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
12.48 € | 1 | 11 giorni | 93 | 60 | Gomma | - | 42 | 60 | 75 | 26 | SRP | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
11.47 € | 1 | 11 giorni | 70 | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
11.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
12.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali