Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
420SRP-N65
Codice componente
|
---|
420SRP-N65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 1 | 11 giorni | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali