Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
413J-RBB100
Codice componente
|
---|
413J-RBB100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 1 | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con blocco totale | 140 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 100 | 100 | 100 | 32 | 97 | 35 | RBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | J |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali