Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
540SR-NRB50
Codice componente
|
---|
540SR-NRB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 89.5 | 50 | 38 | - | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere |
Loading...
Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Carico ammesso 1 pz(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 63 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 63 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 82 | Categoria di carico | Carico pesante |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Zincatura nera |
Si trova sulla pagina di ruote con piastra piana 540S / 545S / 540SR diametro ruota 50-75 mm, il codice articolo è il seguente: 540SR-NRB50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 540SR-NRB50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
540S-NRB50 |
540S-NRB65 |
540S-NRB75 |
540SR-NRB65 |
540SR-NRB75 |
540SR-PB50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.49 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
44.72 € | 1 | 5 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
47.88 € | 1 | 5 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
32.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | |
39.31 € | 1 | 5 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
35.47 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 79 | NA | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 89.5 | 50 | 43.5 | - | - | - | - | Tipo fisso | SR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati |