Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
500BPR-CU200
Codice componente
|
---|
500BPR-CU200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.07 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 246 | 485.01~750.00 | NA | 500 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | - | - | Tipo fisso | BPR | CU | Rotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Larghezza carrello(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico pesante | Diametro foro di montaggio P(mm) | 13 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali