Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
220G-C75
Codice componente
|
---|
220G-C75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Tono colore | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Rotella in fusione integrata |
Loading...
Tipo ruota | Altro / Ruota per montaggio angolare | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | G |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tono colore
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali