Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
215G-UR65
Codice componente
|
---|
215G-UR65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Tono colore | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Altro / Ruota per montaggio angolare | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | G |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tono colore
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali