Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.89 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
63.40 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
78.34 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
15.02 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
16.90 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
23.03 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
22.11 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
26.55 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
31.45 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
18.18 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
21.93 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
29.27 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
37.47 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
24.57 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
32.93 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
40.52 € | 1 | 11 giorni | 176 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
17.71 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
20.34 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
23.75 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
25.37 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
29.86 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
21.04 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
22.92 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
26.89 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
44.63 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
59.52 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
74.91 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
13.03 € | 1 | 11 giorni | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
15.00 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | ||
21.21 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
20.21 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
24.93 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
30.10 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
16.14 € | 1 | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
20.15 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
27.51 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
35.95 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
22.52 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
30.30 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
38.27 € | 1 | 11 giorni | 176 | NA | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
15.50 € | 1 | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
17.79 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
20.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
22.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
26.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
19.14 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
20.06 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
24.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Ruota per montaggio angolare | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico leggero | Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) | 160×63×58 |
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) | 139×55×42 | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | E |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali