ruote con vite incorporata, 420A / 415A, diametro ruota 32-75mm (Codici componente - Download CAD)

ruote con vite incorporata, 420A / 415A, diametro ruota 32-75mm
  • Sconto volumi elevati
A screw-in caster for which the screw pattern can be selected from among 5 types to suit mounting conditions. Widely used for applications in which a good design and ease-of-use is required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

415A-3MC75

Codice componente
415A-3MC75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vite T o foro filettato M Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

29.93 €

1 11 giorni 9535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)M12×1,2575206829.014MCRotella integrata in nylon MC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile Codice componente A

Supporto tecnico