Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
420A-1LB65
Codice componente
|
---|
420A-1LB65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Vite T o foro filettato M | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 65 | 21 | 58 | 24.0 | 14 | LB | Rotella in PP rivestita in elastomero con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | A |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Vite T o foro filettato M
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali