Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415EA-N50
Codice componente
|
---|
415EA-N50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Vite T o foro filettato M | M12×1,75 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 35 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EA |
Si trova sulla pagina di ruote con vite incorporata, 420EA / 415EA, diametro ruota 40-75mm, il codice articolo è il seguente: 415EA-N50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 415EA-N50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
415EA-MC65 |
415EA-MC75 |
415EA-N40 |
415EA-N65 |
415EA-N75 |
415EA-PR65 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 23 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
29.71 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
5.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
12.37 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina |