ruote con vite incorporata, 920MA / 915MA, diametro ruota 100-150 mm

ruote con vite incorporata, 920MA / 915MA, diametro ruota 100-150 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A screw-in caster with outstanding swivel performance and traveling stability thanks to the large ball race diameter used for the swivel part, as well as its wide wheel.
· Features a luxurious look that makes it popular for use with medical beds, medical equipment, and hotel carts.
· Total lock.
· Total lock is a stopper mechanism that can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Free.
· The swivel part and rotation of the wheel are free.
· Locked.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
915MA-KUB100
915MA-KUB125
915MA-KUB150
915MA-RB100
915MA-RB125
915MA-RB150
920MA-KUB100
920MA-KUB125
920MA-KUB150
920MA-RB100
920MA-RB125
920MA-RB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

48.66 €

24.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

138Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10011432114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

53.17 €

1 Disponibile 6 giorni 166Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12511435114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

70.85 €

1 Disponibile 6 giorni 195Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)15012044.0114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

58.50 €

1 5 giorni 138Ruota con blocco totaleGomma-10011432114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

68.29 €

1 5 giorni 166Ruota con blocco totaleGomma-12511435114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

66.48 €

1 6 giorni 195Ruota con blocco totaleGomma-15012044.0114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

37.50 €

20.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

138NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1008332-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

48.44 €

1 Disponibile 11 giorni 166NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1259935-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

65.64 €

1 Disponibile 11 giorni 195NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)15012044.0-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

52.19 €

1 5 giorni 138NAGomma-1008332-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

61.30 €

1 12 giorni 166NAGomma-1259935-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

61.05 €

1 11 giorni 195NAGomma-15012044.0-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 100
Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M16×2,0 Larghezza carrello(mm) 32
Categoria di carico Carico medio Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente MA

Supporto tecnico