Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 1 | 8 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
22.38 € | 1 | 8 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
9.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
11.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
12.68 € 8.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
14.71 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
14.55 € | 1 | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
15.22 € | 1 | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
18.07 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
21.57 € | 1 | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
24.03 € | 1 | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
16.17 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
19.93 € | 1 | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
21.34 € | 1 | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
13.99 € | 1 | 6 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
14.97 € | 1 | 6 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.32 € 6.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
13.45 € | 1 | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
14.34 € | 1 | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
16.53 € 9.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.90 € 7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
19.99 € 8.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.08 € | 1 | 6 giorni | 89 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 63 | 29.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
20.63 € | 1 | 6 giorni | 97 | NA | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 67 | 28.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
8.73 € | 1 | 6 giorni | 74 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.17 € 6.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 89 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
10.72 € 3.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 97 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
11.90 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
12.46 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 89 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
13.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
15.55 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
19.84 € | 1 | 11 giorni | 89 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
22.21 € | 1 | 11 giorni | 97 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
13.45 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
17.71 € | 1 | 11 giorni | 89 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
19.05 € | 1 | 11 giorni | 97 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
11.62 € | 1 | 11 giorni | 89 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 97 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 74 | NA | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
14.53 € | 1 | 11 giorni | 89 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
15.56 € | 1 | 11 giorni | 97 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
13.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 74 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.36 € 7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 97 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite T o foro filettato M | M16×2,0 | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 40 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali