Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415MK-RB125
Codice componente
|
---|
415MK-RB125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.97 € | 1 | 11 giorni | 150 | Ruota con blocco totale | 80 | Gomma | - | 125 | 123 | 34.0 | 123 | Orientabile | MK | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza carrello(mm) | 32 | Categoria di carico | Carico leggero | Colore rotella | Nero |
Lunghezza assiale L(mm) | 50 | Diametro albero T(mm) | 22 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali