• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote con perno innestos 420SK / 413SK / 420SKR diametro ruota 100-150mm (Codici componente - Download CAD)

ruote con perno innestos 420SK / 413SK / 420SKR diametro ruota 100-150mm
  • Sconto volumi elevati
A standard insertion caster that has high load resistance and that turns smoothly. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

413SK-MCB150

Codice componente
413SK-MCB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

119.79 €

1 11 giorni 189140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1504311741OrientabileSKMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico medio
Lunghezza assiale L(mm) 65 Diametro albero T(mm) 28 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Supporto tecnico