Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
413SK-WR100
Codice componente
|
---|
413SK-WR100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.33 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 100 | 34 | 89 | 35 | Orientabile | SK | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza assiale L(mm) | 65 | Diametro albero T(mm) | 28 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali